Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 24 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Anyagok | PUR; TPU |
Test kiöntő anyaga | PUR / TPU |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR / TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |
---|