Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | TPU |
---|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; sugárhálós; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|