Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Anyagok | TPU |
---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x Torson, egyenes; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |
Csatlakozás | Kábel: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |