Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Méretek [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Anyagok | PBT |
Test kiöntő anyaga | PBT |
Hollandi anya anyaga | ULTRAMID |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
sorkapocs: ...0,75 mm²; Tömszelence: PG 9 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M18, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: ULTRAMID; Érintkezők: aranyozott |
---|