Kivitel | merev ütközővel |
---|
Súly [g] | 130,2 |
---|---|
Szerelési útmutató | a szenzor aktív felülete jobbra nézzen (lásd méretrajz) |
Méretek [mm] | M24 x 1,5 / L = 58 |
Menet megjelölés | M24 x 1,5 |
Belső átmérő [mm] | 18 |
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; Anyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 7; (záróanyák: 40) |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|