Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Anyagok | PVC átlátszó |
Test kiöntő anyaga | PVC, átlátszó |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC, átlátszó; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|