You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E10673

Összekötő kábel szelepdugóval

E10673

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Összekötő kábel szelepdugóval

E10673

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Felhasználási terület
Kivitel erősítővel
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 12...40 DC
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 65
Mechanikai adatok
Anyagok TPU
Test kiöntő anyaga TPU
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett