1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E10672

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

E10672
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
üzemi feszültség [V] < 24 AC/DC
környezeti körülmények
környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
védettség IP 65
mechanikai adatok
anyagok TPU
hollandi anya anyaga sárgaréz / sárgaréz
kijelzők / kezelési egységek
kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
megjegyzések
csomagolási egység 1 db
elektromos csatlakozás - dugó
dugaszoló csatlakozó: 1 x M12, egyenes; Öntött test: TPU; Zárás: sárgaréz, nikkelezett
elektromos csatlakozás
csatlakozás kábel: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
elektromos csatlakozás - aljzat
dugaszoló csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; Öntött test: TPU; Zárás: sárgaréz, nikkelezett
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E10672-00 — 06.03.2003 —