Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Méretek [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR / PVC, Halogénmentes, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU |
---|