Üzemi feszültség [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 25 x 13 x 42 |
---|---|
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Hollandi anya anyaga | ZnAl / Ni |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: ZnAl / Ni |
---|