Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Méretek [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett |
Csatlakozás | Kábel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
---|