Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 20 x 20 x 58 |
---|---|
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
sorkapocs: ...0,75 mm²; Tömszelence: PG 7 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|