Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | PA 6.6 |
---|---|
Test kiöntő anyaga | PA 6.6 |
Hollandi anya anyaga | alumínium, fekete eloxált |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: alumínium, fekete eloxált |
Csatlakozás | Kábel: 1 m, PUR, fekete; sugárhálós; 3 x 0,34 mm² |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: alumínium, fekete eloxált |