Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | alumínium |
---|---|
Test kiöntő anyaga | alumínium |
Hollandi anya anyaga | alumínium |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: alumínium; záró: alumínium |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: alumínium; záró: alumínium |
---|