Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Anyagok | PA 6.6 |
Test kiöntő anyaga | PA 6.6 |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PVC, narancs, Ø 4,5 mm; sugárhálós; 3 x 0,34 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|