Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | PUR |
---|---|
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|