Üzemi feszültség [V] | < 55 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Menetes csatlakozás | PG 13.5 |
---|---|
Anyagok | sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett |
---|