Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 7,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Súly [g] | 144,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 51 x 26 x 58 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
forrasztás, forrasztott csatlakozás: ...1 mm²; Kábel köpeny: Ø 10...14 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M23, derékszögű; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|