Üzemi feszültség [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | PBT |
---|---|
Test kiöntő anyaga | PBT |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
sorkapocs: ...0,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 4...6 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|