Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -15...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Elosztódoboz portjainak száma | 4 |
Csatlakozó típusa | M12 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |
---|