Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 20 x 20 x 52 |
---|---|
Anyagok | PBT |
Test kiöntő anyaga | PBT |
Hollandi anya anyaga | PBT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
sorkapocs: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 4...6 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PBT |
---|