Üzemi feszültség [V] | < 60 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Súly [g] | 33 |
---|---|
Méretek [mm] | 13,3 x 8,5 x 20,5 |
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PVC, fekete, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR |
---|