You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E10139

Csatlakozókábel dugaljjal

E10139

ADOGH040MSS0002A03

Csatlakozókábel dugaljjal

E10139

ADOGH040MSS0002A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: EVC001 Termék összehasonlítás: E10139 / EVC001 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Méretek [mm] 15 x 15 x 43
Anyagok TPU
Test kiöntő anyaga TPU
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett