Üzemi feszültség [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (...40 °C) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Súly [g] | 26,6 |
---|---|
Méretek [mm] | 25 x 25 x 56 |
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Hollandi anya anyaga | ULTRAMID |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
sorkapocs: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M18, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: ULTRAMID |
---|