Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 14 |
---|---|
Méretek [mm] | 18 x 18 x 46 |
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Hollandi anya anyaga | PA |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 4...6 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: PA |
---|