Üzemi feszültség [V] | < 250 AC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 15,2 |
---|---|
Méretek [mm] | 36 x 20 x 30 |
Anyagok | PBT |
Test kiöntő anyaga | PBT |
Hollandi anya anyaga | PA |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csavaros sorkapcsok: ...0,5 mm²; Tömszelence: PG 7 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: B; öntött test: PBT; záró: PA |
---|