Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 600 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...100 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 45,36 |
---|---|
Menetes csatlakozás | 1/2" NPT |
Anyagok | alumínium eloxált |
Test kiöntő anyaga | alumínium, eloxált |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: alumínium, eloxált; Érintkezők: aranyozott |
---|