Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
Elektromos kivitel | NPN |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 36 x 20 x 31 |
---|---|
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
sorkapocs: ...0,75 mm²; Tömszelence: PG 7 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: horganyöntvény, nikkelezett |
---|