You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E10088

Konfekciónálható dugalj

E10088

SDOAH042PLSFKPG

Konfekciónálható dugalj

E10088

SDOAH042PLSFKPG

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: E11510 Termék összehasonlítás: E10088 / E11510 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -30...80
Védettség IP 65
Mechanikai adatok
Méretek [mm] 20 x 34 x 32
Anyagok PA
Test kiöntő anyaga PA
Hollandi anya anyaga PA
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
sorkapocs: ...0,5 mm²; Tömszelence: PG 7
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: PA