Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Súly [g] | 65,2 |
---|---|
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 5...11 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x Ø 28 mm, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA |
---|