Alkalmazás | csatlakozás minősített gyújtószikramentes biztonsági áramkörökhöz |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Engedély | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX eszközjelölés | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Súly [g] | 41,2 |
---|---|
Méretek [mm] | 43 x 25 x 36 |
Anyagok | PBT |
Test kiöntő anyaga | PBT |
Hollandi anya anyaga | PA |
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
sorkapocs: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M18, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PA |
---|