Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | csatlakozás minősített gyújtószikramentes biztonsági áramkörökhöz |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Engedély | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX eszközjelölés | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Súly [g] | 59,1 |
---|---|
Méretek [mm] | 29 x 29 x 71 |
Anyagok | PBT |
Test kiöntő anyaga | PBT |
Hollandi anya anyaga | PA |
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
sorkapocs: ...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 10...12 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x Rd24, egyenes; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PA; Érintkezők: aranyozott |
---|