Méretek [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Alkalmazás | univerzális kiértékelés és kijelző valamennyi fizikai mennyiséghez; melyek impulzussorozatból levezethetőek |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 100 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 4; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
---|---|
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 0...20 |
Max. terhelés [Ω] | 270 |
Analóg feszültség kimenet [V] | -10...10 |
Precíziós analóg kimenet [%] | 0,1 |
Túlterhelés-védelem | igen |
Analóg kimenet felbontása | 16 bit |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Védettség | IP 65 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 302,5 |
---|---|
Szerelés módja | panel kivágás: 91 x 43 mm |
Méretek [mm] | 48 x 112 x 116 |
Anyagok | Noryl UL94-V-0 |
Kijelző |
|
---|
Csatlakozás | csavaros sorkapcsok: |
---|