Ház | beépített ház |
---|---|
Méretek [mm] | 36 x 72 x 40 |
Alkalmazás | skálázható kijelző analóg kimenettel rendelkező érzékelőkhöz |
---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC; (feszültség előállítása analóg jelből: 4...20 mA; jel feszültségesése: 5,1 (4,7...5,2 V)) |
---|
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 1 |
---|
Analóg bemenetek száma | 1 |
---|---|
Analóg bemenet (áram) [mA] | 4...20 |
Analóg bemenet |
|
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...80 |
Védettség | IP 65; (sorkapcsok: IP00) |
Súly [g] | 106 |
---|---|
Ház | beépített ház |
Szerelés módja | panel kivágás: 68 x 33 mm; falvastagság: max. 5 mm |
Méretek [mm] | 36 x 72 x 40 |
Anyagok | ház: polikarbonát; Tömítés: EPDM |
Kijelző |
|
---|
Csatlakozás | csavaros csatlakozó: ...2,5 mm² |
---|