Alkalmazás | gépállapot visszajelzés |
---|
Üzemi feszültség [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24; (SELV/PELV szerint) | |
Áramfelvétel [mA] | 400 | |
Színhőmérséklet [K] | 4000 | |
Fényáram [lm] | piros: 101,2; zöld: 188,8; kék: 37; fehér: 285,2 | |
Megjegyzés a fényáramhoz [lm] |
|
|
Tip. életciklus [h] | 30000 |
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | 24 V PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...45 |
---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 |
Védettség | IP 68 |
Szennyezési fok | 2 |
Engedély | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Súly [g] | 47,8 |
---|---|
Méretek [mm] | 265 x 14,2 x 4,5 |
Anyagok | TPU |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,3 m | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
|
|
---|