Alkalmazás | legfeljebb 4 ANT41x/ANT51x típusú író/olvasó fej |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 3000 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Átviteli sebesség | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokoll | MQTT JSON |
Használati típus | adatátvitel; paraméterezés |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...85 |
Védettség | IP 67 |
Ütésállóság |
|
||
---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 395,9 |
---|---|
Méretek [mm] | 115 x 46,2 x 85 |
Anyagok | Felsőrész: PA Grivory GV5H narancs; Felsőrész: TPE; alsórész: GD-AlSi12 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Port 1/2 | Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: D |
---|
IO 1...4 | Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A |
---|
AUX | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|