Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Méretek [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Alkalmazás | impulzuskiértékelő-rendszer mikroprocesszorral a szlip/szinkronfutás ellenőrzéshez, továbbá frekvencia; fordulatszám és sebesség |
---|
Névleges feszültség AC [V] | 110...240 |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 27 |
Névleges feszültség toleranciája [%] | < 10 |
Névleges feszültség toleranciája 2 [%] | 20...10 |
Névleges frekvencia AC [Hz] | 50...60 |
Teljesítményfelvétel [W] | 3 |
Segédenergia az érzékelők számára DC [V] | 8,2 |
Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 2 |
---|
Relé kimenetek száma | 2 |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Beállítási tartomány Hz [Hz] | 0,1...1000 |
---|---|
Beállítási tartomány [Imp/min] | 1...60000 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Védettség | IP 50 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 386 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Méretek [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
---|
dupla sorkapcsok: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |