Üzemi feszültség toleranciája [%] | 10 |
---|---|
Névleges frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 100...240 |
Kimeneti feszültség DC [V] | 24...28 |
Védelmi osztály | I; (IEC 61140) |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 1000 |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 1000 |
Kimeneti feszültség [V] | beállítható |
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] | 5 |
Kimeneti áramkörök száma | 1 |
Max. hullámosság [mV] | 50 |
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88,9 |
Külső bemenet védelem | 10 A; B |
Terheléscsökkenés [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 205 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
DC-OK jel megbízhatósága | 30 V DC (< 1 A) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 0,987 |
---|---|
Szerelés módja | sín; (TH35 (EN 60715); szabad hely a konvekciós hűtéshez 20 mm) |
Méretek [mm] | 129 x 50 x 136 |
Anyagok | AlMg3; acéllemez; PC |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | csavaros sorkapcsok: |
---|