Névleges feszültség AC [V] | < 230 |
---|---|
Névleges frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
Bemeneti feszültség DC [V] | 210...375 |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 85...132 / 176...264 |
Védelmi osztály | I; (IEC 61140) |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 20 |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 20 |
Kimeneti feszültség tolerancia [%] | 1...5 |
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] | 4 |
Kimeneti áramkörök száma | 1 |
Max. hullámosság [%] | 0,1 |
Terheléscsökkenés [W/K] | 3 (60...70 °C) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...60 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 696 |
---|---|
Szerelés módja | sín; (TH35 (EN 60715)) |
Méretek [mm] | 131 x 65 x 107 |
Anyagok | alumínium |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapcsok: 1,5...6 mm² |
---|