Névleges feszültség AC [V] | < 230 |
---|---|
Névleges frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
Bemeneti feszültség DC [V] | 105...370 |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 90...260 |
Védelmi osztály | I |
Kimeneti feszültség tolerancia [%] | 3 |
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] | 1 |
Kimeneti áramkörök száma | 1 |
Max. hullámosság [%] | 1,25 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...55 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
Szerelés módja | sín; (TH35 (EN 60715)) |
---|---|
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | dupla sorkapcsok: 2 x ...2,5 mm² |
---|