Névleges feszültség AC [V] | < 230; (választható) |
---|---|
Névleges frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 88...132 / 187...264 |
Védelmi osztály | I |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 42 |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | 42 |
Kimeneti feszültség tolerancia [%] | 2 |
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] | 2,5 |
Kimeneti áramkörök száma | 1 |
Max. hullámosság [%] | 1 |
Biztosíték [A] | 2; (beépített) |
Terheléscsökkenés [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
Anyagok | alumínium |
---|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapcsok: ...2,5 mm² |
---|