Névleges feszültség AC [V] | 100...240 |
---|---|
Névleges frekvencia AC [Hz] | 50...60 |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 85...264 |
Kimeneti feszültség DC [V] | 12...15 |
Védelmi osztály | I |
Kimeneti feszültség [V] | beállítható |
Kimeneti feszültség tolerancia [%] | 2 |
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] | 4,5 |
Max. kimeneti áram max. kimeneti feszültségnél [A] | 3,6 |
Kimeneti áramkörök száma | 1 |
Max. hullámosság [mV] | 50 |
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,2 |
Terheléscsökkenés [W/K] | 1,4 (60...70 °C) |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 113 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...70 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
Súly [g] | 320 |
---|---|
Szerelés módja | sín; (TH35 (EN 60715)) |
Anyagok | PC |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | csavaros sorkapcsok: ...6 mm² |
---|
Hisztogram
|
|
---|
kimeneti görbe
|
|
---|
hatékonysági fok / teljesítményveszteség jelleggörbéje
|
|
---|
névleges érték csökkentésének jelleggörbéje
|
|
---|
hálózati pufferelési idő jelleggörbéje
|
|
---|