Névleges feszültség AC [V] | < 230 |
---|---|
Névleges frekvencia AC [Hz] | 50...60 |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 100...240 |
Kimeneti feszültség DC [V] | 24...28 |
Védelmi osztály | I; (IEC 61140) |
Kimeneti feszültség [V] | beállítható |
Kimeneti feszültség tolerancia [%] | 2 |
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] | 2,1 |
Kimeneti áramkörök száma | 1 |
Max. hullámosság [mV] | 50 |
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88,5 |
Terheléscsökkenés [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 171 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
---|---|
Túlterhelés-védelem | igen |
DC-OK jel megbízhatósága | 24 V DC (30 mA) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...70 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 332,4 |
---|---|
Szerelés módja | sín; (TH35 (EN 60715)) |
Méretek [mm] | 45 x 83 x 96 |
Anyagok | PC |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | rugós sorkapocs: ...2,5 mm² |
---|