You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. DN0501

kapcsolóerősítő

DN0501

N605/230VAC/0,8A

kapcsolóerősítő

DN0501

N605/230VAC/0,8A

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: DN1020 Termék összehasonlítás: DN0501 / DN1020 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
Elektromos adatok
Névleges frekvencia AC [Hz] 47...63
Kimeneti feszültség [V] szabályozott
Kimeneti feszültség tolerancia [%] 5
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] 0,8
Kimeneti áramkörök száma 1
Kimenetek
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 0...50
Védettség IP 40
Mechanikai adatok
Anyagok műanyag
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kimeneti feszültség 2 x LED, zöld
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás sorkapcsok: ...4 mm²