Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|
Alkalmazás | Tápegység és jelkiértékelés |
---|
Névleges feszültség AC [V] | < 230 |
---|---|
Névleges feszültség toleranciája [%] | 10 |
Névleges feszültség toleranciája 2 [%] | 10 |
Névleges frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
Segédenergia az érzékelők számára DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Kontakt terhelhetősége | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...50 |
---|---|
Védettség | IP 40 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|
Csatlakozás | sorkapcsok: ...4 mm² |
---|