Alkalmazás | passzív határérték-relé analóg jel felügyeletéhez; felhasználás határérték-felügyeletként hiszterézis funkcióval; határérték-felügyelet memória funkcióval; áramhurok felügyelet |
---|
Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 1 |
---|
Relé kimenetek száma | 1 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 50 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Anyagok | műanyag |
---|---|
Mechanikus kapcsolási ciklusok | 1 millió |
Kijelző |
|
---|
Csatlakozás | sorkapcsok: ...2,5 mm² |
---|