Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | forgó és egyenes mozgások kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás |
Névleges feszültség DC [V] | 10...36 |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: 250; Impulzuskimenet: 15) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | nem |
Működési távolság [mm] | 0...6 |
Beállítási tartomány [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Mérési elv | induktív |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 10 |
Indítási késleltetés [s] | 0...15 |
---|---|
Maximális csillapítási határfrekvencia [Imp/min] | 18000 |
Kapcsolási pont beállítás | Teach funkció |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...60 | |
Védettség | IP 67 |
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés az ATEX jelöléshez |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [év] | 1051 |
Súly [g] | 177 |
---|---|
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PBT; TPE-U |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|