Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Alkalmazás | forgó és egyenes mozgások egyszerű kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás |
---|
Névleges feszültség DC [V] | 10...36 |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15 |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP |
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 250 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | nem |
Beállítási tartomány [Imp/min] | 30...3000 |
---|
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 10 |
Indítási késleltetés [s] | 15 |
---|---|
Maximális csillapítási határfrekvencia [Imp/min] | 15000 |
Kapcsolási pont beállítás | többfordulatú potenciométer |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 258,4 |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | sárgaréz speciális bevonattal; PBT |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 50 |
Kijelző |
|
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|