Kimeneti funkció | záró |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Alkalmazás | forgó és egyenes mozgások egyszerű kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás |
---|
Névleges feszültség AC [V] | 20...250 |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 20...250 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere-védelem | nem |
Összes kimenet száma | 1 |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 6,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 10 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 2200 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 10 |
---|---|
Érzékelési tartomány beállítható | nem |
Beállítási tartomány [Imp/min] | 5...300 |
---|
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 10 |
Indítási késleltetés [s] | < 0,5 |
---|---|
Maximális csillapítási határfrekvencia [Imp/min] | 1500 |
Kapcsolási pont beállítás | többfordulatú potenciométer |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 257 |
---|---|
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | sárgaréz speciális bevonattal; PBT |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 50 |
Kijelző |
|
---|
Szükséges védelem | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű |
---|
Megjegyzések |
|
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|