Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|
Alkalmazás | impulzussorozatok univerzális kiértékelése az előírt érték meghaladása és és el nem érése szempontjából; fordulatszám ellenőrzése |
---|
Névleges feszültség AC [V] | < 230 |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Névleges feszültség toleranciája [%] | 10 |
Névleges feszültség toleranciája 2 [%] | 10 |
Névleges frekvencia AC [Hz] | 50...60 |
Segédenergia az érzékelők számára DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 1 |
---|
Relé kimenetek száma | 1 |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Beállítási tartomány [Imp/min] | 5...5000 |
---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 5...100 |
---|---|
Reprodukálhatóság [Sr %-a] | < 5 |
Indítási késleltetés [s] | 0,5...15 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | finombeállítás tartományokon belül, potenciométerrel |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...70 |
---|---|
Védettség | IP 40 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
---|